AC-LL-R40

Attuatore

Codice prodotto: 63000884

Disponibile immediatamente

Funzioni Articolazione tramite rullo
Montaggio facile, rapida regolazione verticale e assiale con poche operazioni
Dimensioni (P x H x L) 14,5 mm x 40 mm
Peso netto 50 g
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Forma costruttiva, attuatore Pari
Campo di impiego, attuatore Heavy Duty
Fori di montaggio 90° in direzione della chiave
Materiale Acciaio, zincato
Gomma
Lunghezza, min. 50 mm
Lunghezza, max. 103 mm
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
Macro EPLAN - edz