AC-L250-LCKL
Dispositivo di lock-out
Idoneo per | Elettroserrature di sicurezza L250 |
MTTF | 20 anni |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 52 mm x 63 mm x 140 mm |
Peso netto | 315 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso |
Durata meccanica | 50.000 cicli di azionamento |
Montaggio | A sinistra |
Materiale | Metallo, con verniciatura a polvere |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 80 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 80 °C |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
ECLASS 8.0 | 27279225 |
ECLASS 9.0 | 27272692 |
ECLASS 10.0 | 27272692 |
ECLASS 11.0 | 27272692 |
ECLASS 12.0 | 27272692 |
ECLASS 13.0 | 27272692 |
ECLASS 14.0 | 27272692 |
ECLASS 15.0 | 27272692 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |