AC IVS 1048-POL

Cappa di copertura

Codice prodotto: 50148550

Disponibile immediatamente

Tipo Cappa di copertura con filtri di polarizzazione incrociati
Idoneo per IVS 1000i & DCR 1000i
Trasmissione 40 %
Avviso La cappa di copertura non può essere utilizzata con le lenti Lens-S-M12-4F4 e Lens-S-M12-4F8. Senza cappa di copertura il sensore ha un grado di protezione IP40.
Forma costruttiva anello
Spessore 17 mm
Diametro esterno 45 mm
Materiale PMMA (coprilente)
PVAL (pellicola ottica)
Voce tariffaria doganale 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015