AC IVS 1048-IR

Cappa di copertura

Codice prodotto: 50149117

Disponibile immediatamente

Tipo Cappa di copertura con filtro passa-banda per luce infrarossa
Idoneo per IVS 1000i & DCR 1000i
Lunghezza d'onda 850 nm
Trasmissione 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3%)
Angolo d’incidenza (AOI) 0 ... 15 °
Avviso La cappa di copertura non può essere utilizzata con le lenti Lens-S-M12-4F4 e Lens-S-M12-4F8. Senza cappa di copertura il sensore ha un grado di protezione IP40.
Forma costruttiva anello
Spessore 1 mm
Diametro esterno 11,8 mm
Peso netto 1 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Materiale BOROFLOAT®
Voce tariffaria doganale 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015