AC-H-S420
Cerniera supplementare
Idoneo per | Interruttore di sicurezza a cerniera S420 |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
Peso netto | 870 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio |
Voce tariffaria doganale | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27272690 |
ECLASS 9.0 | 27272692 |
ECLASS 10.0 | 27272692 |
ECLASS 11.0 | 27272692 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |