AC D18M-CS

Elemento di bloccaggio

Codice prodotto: 50132729

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MC 018K
Elemento di bloccaggio
Codice articolo: 50111501
  • Modello di elemento di fissaggio: Supporto di fissaggio
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Serrabile
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Plastica
Codice articolo: 50111501

Disponibile immediatamente

Contiene 2 dadi di montaggio M24
Idoneo per il gruppo di prodotti Sensori di commutazione, cilindrici
Idoneo per Sensori con forma M18
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni 36 mm
Diametro interno 18 mm
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo Ottone nichelato
Colore dell'alloggiamento Argento
Modello di elemento di fissaggio Supporto di fissaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Avvitabile
Fissaggio passante
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Serrabile con fine corsa
da inserire
Tipo di elemento di fissaggio Con fine corsa
Serrabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Voce tariffaria doganale 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Scheda dati - Dimensioned drawing - pdf