AC-ALM
Ausilio di allineamento
Idoneo per | Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300 |
Portata del ricevitore | 30 m |
Alimentazione di tensione | 2 pile mignon (AA), sostituibili, 2 x 1,5 V |
Stato ready | Circa 8 ore in servizio continuo ad intensità media |
Dimensioni (P x H x L) | 53 mm x 76 mm x 32,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | ABS |
Peso netto | 121 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Tipo di visualizzazione | 5 LED multicolore |
Elementi di controllo | Tasti di comando |
Brevetti USA | US 9,503,184 B |
Voce tariffaria doganale | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |