AC-ALM-M

Ausilio di allineamento

Codice prodotto: 520101

Disponibile immediatamente

Idoneo per Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300
Portata del ricevitore 30 m
Alimentazione di tensione 2 pile mignon (AA), sostituibili, 2 x 1,5 V
Dimensioni (P x H x L) 53 mm x 76 mm x 32,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Peso netto 258 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Clip
Tipo di visualizzazione 5 LED multicolore
Elementi di controllo Tasti di comando
Brevetti USA US 9,503,184 B
Voce tariffaria doganale 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Dichiarazione di conformità CE - pdf