AC-AHL-A
Attuatore
Dimensioni (P x H x L) | 32 mm x 40,5 mm x 42,8 mm |
Peso netto | 33 g |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Forma costruttiva, attuatore | Angolare |
Campo di impiego, attuatore | Ultra Heavy Duty |
Fori di montaggio | Nel verso della chiave |
Materiale | Acciaio inox |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |