AC-ABF11
Unità di conferma
Attribuzione contatti | NO(1) |
Corrente di commutazione tramite pulsante | 1 ... 1.000 mA |
Carico di corrente max. | 10 A |
Corrente assorbita, max. | 5 ... 20 mA, LED |
Tensione nominale di isolamento | 500 V CA/CC |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 4 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 72 mm x 56 mm x 80 mm |
Alloggiamento in plastica | Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente |
Peso netto | 250 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio Nero |
Materiale lamiera di serraggio | Acciaio inox |
Tipo di visualizzazione | LED Luce permanente |
Elementi di controllo | 1 dispositivo di comando (pulsante blu) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ECLASS 12.0 | 27371246 |
ECLASS 13.0 | 27371246 |
ECLASS 14.0 | 27371246 |
ECLASS 15.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |