AC-ABF-SL1
Parte di comando
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.
Idoneo per | Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 330, MLD 530 |
Tasto di restart | Sì |
Lampada a LED | Sì |
Corrente di commutazione tramite pulsante | 1 ... 1.000 mA |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Alloggiamento in plastica | ABS |
Peso netto | 300 g |
Materiale lamiera di serraggio | PMMA |
Classe di protezione | III |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |