A7-V1-MP1-DS-M7-T-100-M12
Torretta di segnalazione
Serie | A7 |
Tipo di segnalazione | Ottico |
Durata | > 100.000 h |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, 10 % |
Corrente assorbita, max. | 70 mA |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Note | A prova di scambio accidentale: il comando dei colori avviene tramite PIN, la posizione della calotta può essere così selezionata liberamente (vedi manuale di istruzioni). I singoli colori vengono comandati via VCC (PNP) |
Funzione | Alimentazione di tensione Colore della luce programmabile tramite azionamento dei fili |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 70 mm x 220 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC |
Peso netto | 333 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio Nero |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Avvitabile / orizzontale |
Tipo di illuminazione | LED/24V |
Moduli calotta | 1 pezzo |
Rappresentazione del segnale | Luce permanente o lampeggiante |
Angolo di emissione | 360° |
Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 66, Solo in caso di montaggio su alloggiamento con lo stesso grado di protezione |
Omologazioni | CE CSA |
Voce tariffaria doganale | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |