A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100
Torretta di segnalazione
Serie | A7 |
Tipo di segnalazione | Ottico e acustico |
Durata | > 100.000 h |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, 10 % |
Corrente assorbita, max. | 160 mA |
Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
Note | A prova di scambio accidentale: il comando dei colori avviene tramite PIN, la posizione della calotta può essere così selezionata liberamente (vedi manuale di istruzioni). I singoli colori vengono comandati via VCC (PNP) |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 1.500 mm |
Numero di conduttori | 6 conduttori |
Tipo di collegamento | A cablare |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 70 mm x 347 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Peso netto | 611 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio Nero |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Avvitabile / orizzontale |
Tipo di illuminazione | LED/24V |
Moduli calotta | 4 pezzi preassemblati |
Rappresentazione del segnale | Luce permanente |
Angolo di emissione | 360° |
Ordine dei moduli (crescente) | verde, arancione, rosso, single sound buzzer |
Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 66, Solo in caso di montaggio su alloggiamento con lo stesso grado di protezione |
Omologazioni | CE CSA |
Tonalità | Suono continuo |
Pressione acustica | 105 dB |
Numero di toni | 1 pezzo(i) |
Voce tariffaria doganale | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |