A7-V1-BZ3-S
Elemento torretta di segnalazione
Serie | A7 |
Idoneo per | Elementi torretta di segnalazione della serie A7 - Advanced Series |
Tipo di segnalazione | Acustico |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, 10 % |
Corrente assorbita, max. | 30 mA |
Note | A prova di scambio accidentale: il comando dei colori avviene tramite PIN, la posizione della calotta può essere così selezionata liberamente (vedi manuale di istruzioni). I singoli colori vengono comandati via VCC (PNP) |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 70 mm x 50 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Peso netto | 92 g |
Tipo di fissaggio | Sistema a baionetta |
Elementi di controllo | Potenziometro 225° |
Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione del volume |
Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 66 |
Omologazioni | CE CSA |
Tonalità | Tono a impulso |
Pressione acustica | 105 dB |
Numero di toni | 1 pezzo(i) |
Voce tariffaria doganale | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371237 |
ECLASS 8.0 | 27371237 |
ECLASS 9.0 | 27371237 |
ECLASS 10.0 | 27371237 |
ECLASS 11.0 | 27371237 |
ECLASS 12.0 | 27371237 |
ECLASS 13.0 | 27371237 |
ECLASS 14.0 | 27371237 |
ECLASS 15.0 | 27371237 |
ETIM 5.0 | EC001261 |
ETIM 6.0 | EC001261 |
ETIM 7.0 | EC001261 |
ETIM 8.0 | EC001261 |
ETIM 9.0 | EC001261 |
ETIM 10.0 | EC001261 |