A7-MW2

Elemento torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50142896

Disponibile immediatamente

Serie A7
Contiene 4 dadi esagonali M5 / acciaio, zincato
4 dischi A5,3 / acciaio, zincato
4 rondelle elastiche M5 / acciaio, zincato
4 viti a testa cilindrica M5 x 20 / acciaio, zincato
Idoneo per Elementi torretta di segnalazione della serie A7 - Advanced Series
Forma costruttiva Forma ad L
Dimensioni (P x H x L) 74 mm x 70 mm x 67 mm
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo Acciaio, zincato
Peso netto 151 g
Modello di elemento di fissaggio Angolo ad L
Tipo di fissaggio, lato impianto Fissaggio passante
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio Rigido
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Voce tariffaria doganale 73181900
ECLASS 5.1.4 27371233
ECLASS 8.0 27371233
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371233
ECLASS 11.0 27371233
ECLASS 12.0 27371233
ECLASS 13.0 27371233
ECLASS 14.0 27371233
ECLASS 15.0 27371233
ETIM 5.0 EC001153
ETIM 6.0 EC001152
ETIM 7.0 EC001153
ETIM 8.0 EC001153
ETIM 9.0 EC001153
ETIM 10.0 EC001153
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz