A7-MW2.5
Elemento torretta di segnalazione
Serie | A7 |
Contiene | 4 dadi esagonali M5 / acciaio inox 4 dischi A5,3 / acciaio inox 4 rondelle elastiche M5 / acciaio inox 4 viti a testa cilindrica M5 x 20 / acciaio inox |
Idoneo per | Elementi torretta di segnalazione della serie A7 - Advanced Series |
Forma costruttiva | Forma ad L |
Dimensioni (P x H x L) | 74 mm x 70 mm x 67 mm |
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | V2A |
Peso netto | 151 g |
Modello di elemento di fissaggio | Angolo ad L |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio passante |
Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
Tipo di elemento di fissaggio | Rigido |
Materiale dell'elemento di fissaggio | Acciaio inox |
Voce tariffaria doganale | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371233 |
ECLASS 8.0 | 27371233 |
ECLASS 9.0 | 27371232 |
ECLASS 10.0 | 27371233 |
ECLASS 11.0 | 27371233 |
ECLASS 12.0 | 27371233 |
ECLASS 13.0 | 27371233 |
ECLASS 14.0 | 27371233 |
ECLASS 15.0 | 27371233 |
ETIM 5.0 | EC001153 |
ETIM 6.0 | EC001153 |
ETIM 7.0 | EC001153 |
ETIM 8.0 | EC001153 |
ETIM 9.0 | EC001153 |
ETIM 10.0 | EC001153 |