A7-MW1

Elemento torretta di segnalazione

Codice prodotto: 50137729

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
A7-MW2
Elemento torretta di segnalazione
Codice articolo: 50142896
  • Modello: Angolo ad L
  • Serie: A7
Codice articolo: 50142896

Disponibile immediatamente

Serie A7
Contiene 4 dadi esagonali M5 / acciaio, zincato
4 dischi A5,3 / acciaio, zincato
4 rondelle elastiche M5 / acciaio, zincato
4 viti a testa cilindrica M5 x 20 / acciaio, zincato
Idoneo per Elementi torretta di segnalazione della serie A7 - Advanced Series
Forma costruttiva Forma ad L
Dimensioni (P x H x L) 75 mm x 70 mm x 68 mm
Peso netto 215 g
Modello di elemento di fissaggio Angolo ad L
Tipo di fissaggio, lato impianto Fissaggio passante
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio Rigido
Voce tariffaria doganale 73269098
ECLASS 5.1.4 27371233
ECLASS 8.0 27371233
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371233
ECLASS 11.0 27371233
ETIM 5.0 EC001153
ETIM 6.0 EC001153
ETIM 7.0 EC001153
Modello CAD 3D - zip