A7-MP1-250
Elemento torretta di segnalazione
Serie | A7 |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Tecnologia a molla di trazione |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 70 mm x 282 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
Peso netto | 243 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio Nero |
Modello di elemento di fissaggio | Montaggio su base |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Avvitabile / orizzontale |
Registrazione modulo | Su un solo lato |
Numero di calotte terminali | 1 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 66, Solo in caso di montaggio su alloggiamento con lo stesso grado di protezione |
Omologazioni | CE CSA |
Voce tariffaria doganale | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |