LV463.XR7/L4 - Amplificateur de fibre optique

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série463
    • Modèle spécial
      • Modèle spécialFonction temporelle, Grande portée
    • Données optiques
      • Source lumineuseLED, Rouge
    • Données électriques
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN10 ... 24 V, CC
      • Sorties
        • Nombre de sorties de commutation numériques2 pièce(s)
        • Sortie de commutation 1
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
          • Principe de commutationIO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
        • Sortie de commutation 2
          • Organe de commutationTransistor, PNP
          • Principe de commutationCommutation foncée
    • Données temps de réaction
      • Schaltfrequenz21 Hz
    • Interface
      • TypeIO-Link
    • Connexion
      • Connexion 1
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Longueur de câble2.000 mm
    • Données mécaniques
      • Dimensions (l x H x L)10 mm x 31,5 mm x 72 mm
      • Matériau du boîtierPlastique, ABS
      • Poids net50 g
    • Commande et affichage
      • Type d'affichageLED
      • Éléments de commandeCommutateur à coulisse, Interrupteur à bascule
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 50, NEMA 1
      • Homologationsc UL US
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85365019
      • eCl@ss 8.027270905
      • eCl@ss 9.027270905
      • ETIM 5.0EC002651
      • ETIM 6.0EC002651
  • Produits adaptés

  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2020-02-23 18:32:00

Contact & assistance

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0