Rideaux lumineux

Sélecteur de produit

La détection d'objet devient simple

Les rideaux de commutation de Leuze electronic peuvent contrôler un grand champ de mesure et réagir lorsque les faisceaux des capteurs sont interrompus dans le champ. Différentes résolutions et profondeurs de mesure permettent un emploi fiable dans de nombreuses applications.

CSL 505

Sélecteur de produit

Rideau lumineux de commutation économique et peu encombrant

Le rideau lumineux de commutation économique CSL 505 est spécialement conçu pour les applications simples. Avec sa conception mince, l'unité d'évaluation intégrée et le grand angle d'ouverture pour un alignement rapide et facile, il trouve son application dans le contrôle de dépassement, le contrôle de champ libre et la détection d'objets.

  • Différentes profondeurs de mesure
  • Résolution au choix
  • Connecteur M8
  • Boîtier mince
  • Portée jusqu'à 5 m
  • Durée de cycle courte
  • Message avant défaillance en cas d'encrassement

Plus

CSL 710

Sélecteur de produit

Le CSL 710 est un rideau lumineux de commutation de résolution au choix, avec différentes profondeurs de mesure et de nombreux détails techniques utiles, notamment un écran pour faciliter l'alignement.

  • Jusqu'à 6 m de portée pour une réserve de fonctionnement accrue
  • Temps de réaction de 30 μs par faisceau pour la détection sûre des processus même rapides
  • Écran grand et bien lisible en 5 langues pour un alignement et une configuration simples
  • Profondeur de mesure maximale de presque 3 m pour la mesure sur de grands objets
  • Boîtier métallique robuste pour l'utilisation en environnement industriel difficile
  • Raccordement par connecteur M12 pour une installation rapide
  • 4 entrées ou sorties configurables

Plus

CSR 780

Sélecteur de produit

Le CSR 780 est un rideau lumineux de commutation avec réflexion, de grande résolution et de réaction rapide, spécialement conçu pour le comptage d'objets sur les machines ou le contrôle d'éjection.

  • Émetteur et récepteur dans un boîtier
  • Principe de réflexion par rapport à un réflecteur
  • Détection complète de petits objets (p. ex. 10 mm x 10 mm x 1 mm)
  • Vitesse max. de l'objet 3,5 m/s
  • Réajustement en cas d'encrassement
  • Sortie d'avertissement pour signalisation avant défaillance
  • Réglage rapide par auto-apprentissage

Plus

AKS 171

Sélecteur de produit

Petit rideau lumineux dans un boîtier métallique avec résolution réglable pour la détection de petites pièces dans les machines de poinçonnage et de découpe laser.

  • Boîtier métallique robuste avec fenêtre optique en verre
  • Plage de détection jusqu'à 58 mm
  • Réglage de la dimension de l'objet sur la plage de 0,5 à 3 mm
  • Sortie d'avertissement

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0