Capteurs 3D

Que diriez-vous d'une dimension supplémentaire ?

Ces capteurs détectent les contours en hauteur. Pour les objets en mouvement ou par opération du capteur, il est ainsi facile de générer des données 3D. Les données de mesure peuvent être sorties en vue d'une transformation externe ou prétraitées dans le capteur pour une mesure ou détection d'objet aisée.

Capteurs de profil

Sélecteur de produit

Toujours le long de la ligne

Les capteurs de profil mesurent un profil en hauteur le long d'une ligne laser projetée. Ces capteurs permettent une détection en trois dimensions rapide et fiable des objets à haute résolution. Selon le modèle, l'étendue des fonctions va du simple contrôle de présence jusqu'à la mesure d'objets en trois dimensions, en passant par la mesure d'arêtes.

Plus

Scanners laser

Sélecteur de produit

Grandes portées et grands angles de visée

Les scanners laser détectent leur environnement à l'aide d'un faisceau laser de mesure à rotation rapide. Ceci permet d'identifier et de mesurer les contours des objets sur de grandes distances et avec de très grands angles de visée.

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0