Capteurs de profil

Sélecteur de produit

Toujours le long de la ligne

Les capteurs de profil mesurent un profil en hauteur le long d'une ligne laser projetée. Ces capteurs permettent une détection en trois dimensions rapide et fiable des objets à haute résolution. Selon le modèle, l'étendue des fonctions va du simple contrôle de présence jusqu'à la mesure d'objets en trois dimensions, en passant par la mesure d'arêtes.

LPS 36

Sélecteur de produit

À l'aise dans toutes les dimensions

La caméra de profil LPS 36 s'utilise dès qu'il faut détecter des profils en hauteur avec des objets statiques ou mobiles. Un raccord d'encodeur supplémentaire prend en charge la génération des données 3D calibrées. Ceci offre de nombreuses possibilités d'application, telles que le guidage robotisé ou la recherche de contour et de volume.

  • Technique laser de mesure par émission d'un trait lumineux
  • Ligne laser de 600 mm à une distance de 800 mm
  • Temps de mesure : 10 ms
  • Plage de mesure : 200–800 mm
  • Taille compacte : 160 x 74 x 56 mm
  • Interface Ethernet
  • En option : entrée d'encodeur

Plus

LES 36

Sélecteur de produit

Si large, si grand

La détection d'arête intégrée des capteurs LES détermine les dimensions des objets ou mesure l'arête extérieure du matériau en bandes. Les données mesurées calibrées peuvent être traitées facilement via Ethernet, interface analogique ou bus de terrain. Le paramétrage permet de réaliser simplement et rapidement des mesures de hauteur, de largeur et de positionnement.

  • Technique laser de mesure par émission d'un trait lumineux
  • Jusqu'à 4 champs de mesure dans 16 tâches d'inspection
  • Temps de mesure : 10 ms
  • Plage de mesure : 200–800 mm
  • Calcul et traitement des données dans le capteur directement
  • Taille compacte : 160 x 74 x 56 mm
  • Interface : Ethernet, analogique ou bus de terrain

Plus

LRS 36

Sélecteur de produit

Tous les objets d'un seul et même coup d'œil

Les capteurs LRS servent à la détection d'objets 2D le long d'une ligne laser. Un capteur permet de détecter un maximum de 16 objets. Grâce au paramétrage, il est possible de réaliser des tâches de détection complexes avec un seul capteur. La sortie des résultats s'effectue via Ethernet, des interfaces de bus de terrain ou des sorties de commutation binaires. Il s'agit d'une solution parfaite, par exemple pour le transport sur plusieurs voies ou le contrôle de globalité.

  • Détection laser par émission d'un trait lumineux
  • Jusqu'à 16 zones de détection dans 16 tâches d'inspection
  • Temps de mesure : 10 ms
  • Domaine de détection : 200–800 mm
  • Calcul et traitement des données dans le capteur directement
  • Taille compacte : 160 x 74 x 56 mm
  • Interface : Ethernet, I/O ou bus de terrain

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0