Capteurs de profil

Sélecteur de produit

Que diriez-vous d'une dimension supplémentaire ?

Les capteurs de profil sont destinés aux applications de détection d'objets à l'aide de leur forme à 3 dimensions. Ils mesurent un profil en hauteur le long d'une ligne laser projetée. Ces capteurs permettent une détection en 3 dimensions rapide et fiable des objets à haute résolution. L'éclairage de l'objet est assuré uniquement par le faisceau laser de mesure intégré au capteur.

LPS 36

Sélecteur de produit

Toujours le long de la ligne

La caméra de profil LPS 36 s'utilise dès qu'il faut détecter des profils en hauteur avec des objets statiques ou mobiles. Un raccord d'encodeur supplémentaire prend en charge la génération des données 3D calibrées. Ceci offre de nombreuses possibilités d'application, telles que le guidage robotisé ou la recherche de contour et de volume.

  • Technique laser de mesure par émission d'un trait lumineux
  • Plus petite taille sur le marché
  • Détection fiable des objets clairs et foncés
  • Fréquence de mesure : 100 Hz
  • Résolution : 1 mm
  • Plage de mesure : 200-800 mm
  • Ligne laser de 600 mm à une distance de 800 mm
  • Interface Ethernet
  • Avec encodeur en option

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0