Alimentation électrique

Un système capteur efficace et optimal requiert une alimentation électrique fiable et indépendante des machines.

PSU

Sélecteur de produit

Des blocs d'alimentation régulés monophasés et triphasés avec contact d'alarme à plusieurs niveaux de puissance pour le montage en armoire électrique constituent les éléments de base des capteurs sûrs.

  • Blocs d'alimentation solides réglables entre 24-28VCC
  • Contacts d'alarme pour la température et la surcharge pour le diagnostic à distance
  • Haute capacité de surcharge
  • Bornes push-in adaptées à de nombreuses sections
  • Modèle monophasé standard PSU110 avec 2,5/5/10A
  • Modèle compact à optimisation thermique PSU2x0 en monophasé et en triphasé entre 5 et 40A
  • Possibilité de montage en parallèle direct

Plus

PLM / PBM

Liste de produits

En sus des blocs d'alimentation industriels, des modules complémentaires permettent de faciliter la mise en place de solutions d'alimentation électrique intelligentes :

  • PBM : modules de redondance pour la gestion optimisée de la charge et la sûreté intégrée
  • PLM : contrôle électronique des circuits de charge et sécurisation des circuits

PBM

  • Émission de chaleur réduite dans l'armoire électrique
  • Régulation de la répartition de la charge en cas de structure redondante pour une très haute sûreté intégrée
  • Durée de vie des composants prolongée et durées d'immobilisation réduites

PLM

  • Ajout progressif des circuits de charge à la mise en route
  • Coupure en toute sécurité en cas de court-circuit ou de surcharge afin d'éviter les endommagements
  • Démarrage fiable des charges capacitives
  • Économie de matériel et de temps nécessaires à l'installation

Plus

Contact & assistance

Leuze electronic GmbH + Co. KG 07021 573-0