YV U-SDD-25-25-25-X03
Répartiteur en Y
Pour commander | Veuillez tenir compte du schéma des connexions de la fiche technique |
Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Modèle | Axiale |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Modèle | Axiale |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Modèle | Axiale |
Blindé | Non |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 36 mm x 16 mm x 45 mm |
Ouverture de clé | 13 mm |
Poids net | 24 g |
Matériau | PUR |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 85 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Numéro de tarif douanier | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440111 |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 12.0 | 27440111 |
ECLASS 13.0 | 27440111 |
ECLASS 14.0 | 27440111 |
ECLASS 15.0 | 27440111 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 10.0 | EC003558 |