VDB 12B/6.1P

Amplificateur du détecteur de doubles feuilles

Réf. produit : 50104038

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon
Série 12
Principe physique Ultrasons
Application Détecteur de doubles feuilles
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Type Entrée d'apprentissage
Nombre de sorties de commutation numériques 4 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Fonction Feuille simple détectée ou ≥ 1 feuille
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Fonction Feuille double détectée ou ≥ 2 feuilles
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Fonction Feuille double enregistrée
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Fonction État prêt au fonctionnement
Fréquence de commutation 200 Hz
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 84 mm x 37 mm x 98 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Poids net 400 g
Type d'affichage LED
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27272892
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Macro EPLAN - edz