TL305-ROGB-M12
Colonne de signalisation
Série | TL 305 |
Contenu | 1 joint plat en caoutchouc 1 écrou M30 |
Type de signalisation | Optique |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC |
Consommation, max. | 160 mA |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 4 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Tension de commutation high min. | 24 V |
Tension de commutation low max. | 0 V |
Type de tension | CC |
Affectation | Connexion 1, broche 1 |
Fonction | Couleur d’éclairage (verte) par commande de la broche |
Affectation | Connexion 1, broche 2 |
Fonction | Couleur d’éclairage (orange) par commande de la broche |
Affectation | Connexion 1, broche 5 |
Fonction | Couleur d’éclairage (bleue) par commande de la broche |
Affectation | Connexion 1, broche 6 |
Fonction | Couleur d’éclairage (rouge) par commande de la broche |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Couleur d’éclairage par commande des broches Signal IN |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 50,6 mm x 212 mm |
Taille du filetage | M30 x 1,5 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium anodisé |
Matériau de la surface lumineuse | Plastique, Polycarbonate |
Poids net | 310 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Type d'agent lumineux | LED/24V |
Modules de calotte | 4 pièces préconfectionnées |
Séquence de signalisation | Lumière permanente |
Angle de rayonnement | 360° |
Ordre des modules (ascendant) | bleu, vert, orange, rouge |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | 0 ... 50 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | UL |
Numéro de tarif douanier | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |