TL305-AC.MF.25
Élément de colonne de signalisation
Série | TL 305-AC |
Adapté pour | Colonnes de signalisation TL 305 Colonnes de signalisation TL 305-IOL |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 70 mm x 25 mm |
Taille du filetage | M30 x 1,5 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Poids net | 162 g |
Modèle de pièce de fixation | Socle de montage |
Type de fixation, côté installation | À visser |
Type de fixation, côté appareil | À visser |
Type de pièce de fixation | Rigide |
Numéro de tarif douanier | 76169990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |