TL305-AC.MA1

Élément de colonne de signalisation

Réf. produit : 50153014

Disponible immédiatement

Série TL 305-AC
Adapté pour Colonnes de signalisation TL 305
Colonnes de signalisation TL 305-IOL
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 40 mm x 50 mm
Matériau du boîtier Aluminium
Poids net 87 g
Modèle de pièce de fixation Adaptateur de serrage pour le montage sur un profilé de barre ronde. Raccordement de la lampe à l'adaptateur de serrage au moyen d'un filetage M30
Numéro de tarif douanier 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Modèle CAO 3D - zip