TL305-AC.EP.100

Élément de colonne de signalisation

Réf. produit : 50149110

Disponible immédiatement

Série TL 305-AC
Adapté pour Colonnes de signalisation TL 305
Colonnes de signalisation TL 305-IOL
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 35 mm x 120 mm
Taille du filetage M30 x 1,5 mm
Matériau du boîtier Aluminium
Poids net 194 g
Modèle de pièce de fixation Tube d’extension
Type de fixation, côté installation À visser
Type de fixation, côté appareil À visser
Type de pièce de fixation Rigide
Numéro de tarif douanier 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
Modèle CAO 3D - zip