TG 29

Réflecteur

Réf. produit : 50009374

Liste de résultats : 3 produits trouvés
TKS 40x60.Chem
Réflecteur
Numéro d’article : 50136383
  • Type de réflecteur: Réflecteur
  • Type de fixation: Fixation traversante
  • Surface réfléchissante, largeur: 37 mm
  • Surface réfléchissante, hauteur: 56 mm
Numéro d’article : 50136383

Disponible immédiatement

TKS 50x50.1.HT
Réflecteur
Numéro d’article : 50113309
  • Type de réflecteur: Réflecteur
  • Type de fixation: Fixation traversante
  • Surface réfléchissante, largeur: 47 mm
  • Surface réfléchissante, hauteur: 48 mm
Numéro d’article : 50113309

Disponible immédiatement

TKS 20.P
Réflecteur
Numéro d’article : 50106958
  • Type de réflecteur: Réflecteur
  • Type de fixation: Vis sans tête M4
  • Surface réfléchissante, diamètre: 17 mm
  • Matériau du réflecteur: Plastique
Numéro d’article : 50106958

Disponible immédiatement

Modèle spécial Résistant à la chaleur
Forme Rond
Cote de montage, épaisseur 5,7 mm
Cote de montage, diamètre 28,9 mm
Surface réfléchissante, diamètre 25 mm
Matériau du réflecteur Verre
Matériau du support Plastique
Structure de surface active Triple
Poids net 5 g
Type de fixation Vis sans tête M3
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 120 °C
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Fiche technique - pdf
Fiche technique - Dimensioned drawing - pdf