TG 15
Réflecteur
Modèle spécial | Résistant à la chaleur |
Forme | Rond |
Cote de montage, épaisseur | 5,7 mm |
Cote de montage, diamètre | 18 mm |
Surface réfléchissante, diamètre | 14 mm |
Matériau du réflecteur | Verre |
Matériau du support | Plastique |
Structure de surface active | Triple |
Poids net | 3 g |
Type de fixation | Vis sans tête M3 |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 120 °C |
Numéro de tarif douanier | 90029000 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |