TFM 05 1110.Ex

Transpondeur

Réf. produit : 50108070

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série TFM
Adapté pour RFM
Puce I-CodeSLI
Fréquence de travail 13,56 MHz
Capacité de mémoire 112 B
Bloc de mémoire 28 pièce(s)
Normes de référence ISO 15693
Indice de protection IP 67
Forme Vitre
Épaisseur 15 mm
Diamètre extérieur 54 mm
Diamètre intérieur 5 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Polyamide PA non renforcé
Poids net 45 g
Montage Possible sur métal
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 85 °C
Groupe d'appareils Ex II
Température de surface autorisée T = 80 °C
Classe de température gaz T4
Protection Ex Protection «tD» par boîtier
«nA» sans production d'étincelles
Numéro de tarif douanier 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996