SLSER 8/66-S12
Récepteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
Série | 8 |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Récepteur |
Type | 2, CEI/EN 61496 |
Niveau de performance (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 400 années, EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 2, EN ISO 13849 |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 200 Hz |
Temps de réaction | 2,5 ms |
Temps d'initialisation | 100 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 70 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde Taraudage de fixation |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Homologations | TÜV Nord c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |