SLS46CI-40.K28

Émetteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité

Réf. produit : 50121914

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 46C
Fonctions Entrée d'activation
Type 2, CEI/EN 61496, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B, Avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
SIL 1, CEI 61508, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B, Avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
SILCL 1, CEI/EN 62061, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B, Avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
Niveau de performance (PL) c, EN ISO 13849-1:2008, Avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
MTTFd 400 années, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-10 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 2, EN ISO 13849, Avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
Portée de fonctionnement 0,5 ... 40 m
Portée limite 0,5 ... 48 m
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 940 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Angle d'ouverture, max. -5 ... 5 °
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -20 ... 20 %, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 40 mA
Nombre d'entrées d'activation 1 pièce(s)
Type de tension CC
Tension de commutation high: ≥8V
low: ≤ 1,5 V
Tension de commutation high min. 8 V
Tension de commutation low max. 1,5 V
Délai d'activation/désactivation 1 ms
Résistance d'entrée 10.000 Ω, -30 ... 30 %
État de commutation actif High
Fréquence de commutation 250 Hz
Temps de réaction 2,5 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PUR
Nombre de brins 4 brins
Section des brins 0,21 mm²
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-PBT
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 50 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III, Tension assignée 50 V
Homologations TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2, CEI/EN 61496
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf
Certificat - TÜV NRTL - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf