SETHT25CI-300F.HF/4P200M12 BTX

Kit de détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50145473

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 25C
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Prémonté sur Système de montage
Modèle spécial Distance de détection fixée 300 mm
Lot d'articles
Masquage de l'éclairage HF (LED)
Erreur noir/blanc < 10 % jusqu'à 500 mm
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0 ... 1,3 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,005 ... 0,8 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,005 ... 0,7 m
Portée limite 0 ... 1,3 m
Portée limite Portée typique
Plage de réglage 50 ... 1.300 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 850 nm
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 250 Hz
Temps de réaction 2 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,2 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau PUR
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 33 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante avec filetage M4
Par pièce de fixation en option
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Fonction de l'élément de commande Réglage de la distance de détection
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf