S400-M4M12-B
Interrupteur de sécurité sur charnière
Série | S400 |
Fonctions | Charnière mécanique avec interrupteur de sécurité intégré Dispositif de verrouillage sans interverrouillage selon EN ISO 14119 Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie4 selon ENISO 13849-1 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2.000.000 nombre de cycles |
Catégorie d'utilisation pour DC-13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Catégorie d'utilisation pour AC-15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
Attribution des contacts | 2NF + 1NO |
Ouverture des contacts | En serrage par adhérence, forcé |
Protection contre les courts-circuits | 500 V, 2 A, type gG, CEI 60269-1 |
Tension d'isolement assignée | 30 V CA, 36 V CC |
Courant thermique conventionnel max. | 2 A |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Connexion de contact |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zamak |
Matériau du contact électrique | Alliage d'argent |
Poids net | 300 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Plaque de montage Taraudage de fixation |
Côté de l'entrée de câble | Par le bas (pour montage à gauche) |
Type de commutateur | Dispositif de verrouillage sans interverrouillage, ISO 14119 |
Principe de commutation | Contact glissant |
Charge axiale | 1.500 N·m |
Charge radiale | 1.000 N·m |
Charge de torsion | 25 N·m |
Durée de vie mécanique | 1.000.000 jeux de commande, CEI 6047-5-1 |
Fréquence de commande max. | 1.200 par heure, CEI 6047-5-1 |
Organe de commande interne | Interrupteur de sécurité sur charnière, encapsulé |
Flèche (angle) en cas de séparation forcée | 4 N, À partir du point de commutation réglé |
Angle de commande max. | 180 ° |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 80 °C |
Degré d'encrassement | 3, EN 60947-1 |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Homologations | IMQ c UL US |
Numéro de tarif douanier | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27270609 |
ECLASS 9.0 | 27270609 |
ECLASS 10.0 | 27270609 |
ECLASS 11.0 | 27270609 |
ECLASS 12.0 | 27272608 |
ECLASS 13.0 | 27272608 |
ECLASS 14.0 | 27272608 |
ECLASS 15.0 | 27272608 |
ETIM 5.0 | EC002591 |
ETIM 6.0 | EC002591 |
ETIM 7.0 | EC002591 |
ETIM 8.0 | EC002591 |
ETIM 9.0 | EC002591 |
ETIM 10.0 | EC002591 |