S GB-M12-8A-M-SK
Connecteur
Adapté pour interface | Ethernet |
Catégorie de surtension | II |
Courant de service assigné | 500 mA |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Matériau de corps de poignée | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage X |
Modèle | Axiale |
Verrouillage | Fixation vissée |
Type de connexion | Borne guillotine |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Section des brins | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Poids net | 65 g |
Passage du câble max. | 5,5 ... 9 mm |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 85 °C |
Degré d'encrassement | 3 |
Indice de protection | IP 67 |
Numéro de tarif douanier | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |