ROD 508

Scanner laser

Réf. produit : 50153047

Disponible immédiatement

Série ROD 500
Application Contrôle du conteneur
Mesure de contours
Navigation
Source lumineuse Laser, Infrarouge
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Résolution angulaire 0,025° pour 10 Hz
0,05° pour 20 Hz
0,1° pour 40 Hz
0,2° pour 50 Hz
0,2° pour 80 Hz
Plage angulaire 275 °
Zone de détection 0,08 ... 25 m, Réflexion > 90 %
7 m pour une réflexion de 1,8 %
15 m pour une réflexion de 10 %
25 m pour une réflexion de 90 %
Tension d'alimentation UN 12 ... 24 V, CC, -10 ... 30 %
Temps de réaction 12,5 ... 100 ms
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Interface machine
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 12 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface données
Transmission des valeurs mesurées via UDP (intensité du signal, distance et image de processus)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Dimensions (l x H x L) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 630 g
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Plaque de montage
Remarque Pour plus de détails concernant l’affectation du segment des LED, voir le manuel d’utilisation sur www.leuze.com
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 95 %
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel - Configuration Setup - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Ethernet - pdf
Fiche technique - pdf