ROD 308
Scanner laser
Série | ROD 300 |
Application | Contrôle du conteneur Mesure de contours Navigation |
Portée de fonctionnement | 0,08 ... 25 m |
Source lumineuse | Laser, Infrarouge |
Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
Résolution angulaire | 0,1° pour 40 Hz 0,2° pour 50 Hz 0,2° pour 80 Hz |
Plage angulaire | 275 ° |
Zone de détection | 0,08 ... 25 m, Réflexion > 90 % 7 m pour une réflexion de 1,8 % 15 m pour une réflexion de 10 % 25 m pour une réflexion de 90 % |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 24 V, CC, -10 ... 30 % |
Temps de réaction | 12,5 ... 25 ms |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Interface machine |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 12 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Interface données Transmission des valeurs mesurées via UDP (intensité du signal, distance et image de processus) |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Dimensions (l x H x L) | 80 mm x 80 mm x 85 mm |
Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 630 g |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Plaque de montage |
Remarque | Pour plus de détails concernant l’affectation du segment des LED, voir le manuel d’utilisation sur www.leuze.com |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 14.0 | 27270913 |
ECLASS 15.0 | 27270913 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |