RL-70/40r-003-M12

Éclairage

Réf. produit : 50132511

Disponible immédiatement

Type Anneau lumineux
Adapté pour Lecteurs stationnaires de codes 2D, série DCR 200i
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 617 nm
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées d'activation 1 pièce(s)
Type Entrée d'activation
Type de tension CC
Tension de commutation high : +5 ... +24V CC
État de commutation actif High
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Entrée d'activation
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Bague
Épaisseur 20,5 mm
Diamètre extérieur 76 mm
Diamètre intérieur 40 mm
Poids net 222 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Fixation traversante
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 75 °C
Éclairage Diffus
Indice de protection IP 54
Numéro de tarif douanier 85395100
ECLASS 5.1.4 27110635
ECLASS 8.0 27110635
ECLASS 9.0 27110635
ECLASS 10.0 27110635
ECLASS 11.0 27110635
ECLASS 12.0 27110635
ECLASS 13.0 27110635
ECLASS 14.0 27110635
ECLASS 15.0 27110635
ETIM 5.0 EC000996
ETIM 6.0 EC000996
ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996
ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf