RK 85/7-2000
Détecteur énergétique
Série | 85 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
Portée de fonctionnement | 0 ... 2 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Tension d'alimentation UN | 230 V, CA/CC, -10 ... 10 % |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Relais, Contact NF/contact NO |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Fréquence de commutation | 20 Hz |
Type de connexion | Prise normée |
Nombre de pôles | 6 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 490 g |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | I |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |