RFM 32 SL 200

Appareil de lecture/écriture RFID

Réf. produit : 50040498

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série RFM
Fréquence de travail 13,56 MHz
Fonctions Affichage à LED
Commande de porte de lecture
E/S
Modes de fonctionnement paramétrables
Portée de lecture/écriture max. 110 mm
Transpondeur lisible ICodeSLI
Infineon MyD
TagIT HFI
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Consommation, max. 1,2 W
Accès à la mémoire Read/Write
Vitesse de transmission 4.000 Bd
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type RS 232
Fonction Processus
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface données
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Câble avec réglettes à douilles (10+6)
Longueur de câble 1.000 mm
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 76 mm x 30 mm x 102 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 346 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Fixation traversante
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 65 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 5 ... 90 %
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V203 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Description du logiciel - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf