Reflexfolie 200x200mm-M

Réflecteur

Réf. produit : 50104364

Disponible immédiatement

Forme Rectangulaire
Indépendant de la direction Non
Surface réfléchissante, hauteur 200 mm
Surface réfléchissante, largeur 200 mm
Matériau du support Composite en aluminium
Poids net 811 g
Type de fixation Fixation traversante
Plaque de montage
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 80 °C
Numéro de tarif douanier 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467