REF 6-S-20x40
Réflecteur
Forme | Rectangulaire |
Indépendant de la direction | Non |
Taille des prismes triples | 0,3 mm |
Cote de montage, largeur | 20 mm |
Cote de montage, hauteur | 60 mm |
Cote de montage, épaisseur | 6 mm |
Surface réfléchissante, hauteur | 38 mm |
Surface réfléchissante, largeur | 16 mm |
Matériau du réflecteur | Plastique |
Matériau du support | Plastique |
Changeant la polarité | Oui |
Désignation chimique, matériau du réflecteur | PMMA8N |
Structure de surface active | Micro-prisme triple |
Poids net | 6 g |
Type de fixation | À visser |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Numéro de tarif douanier | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |