REF 4-A-20x25
Adhésif réfléchissant
Forme | Rectangulaire |
Indépendant de la direction | Oui |
Cote de montage, largeur | 20 mm |
Cote de montage, hauteur | 25 mm |
Surface réfléchissante, hauteur | 25 mm |
Surface réfléchissante, largeur | 20 mm |
Matériau du réflecteur | Plastique |
Changeant la polarité | Oui |
Désignation chimique, matériau du réflecteur | PMMA |
Structure de surface active | Triple |
Poids net | 1 g |
Type de fixation | Autocollant |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 80 °C |
Numéro de tarif douanier | 39191080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |