Transmission optique de données
Récapitulatif

Transmission optique de données
Au sein d’un réseau, les données sont transmises de différentes manières. Les barrages de transmission de données optique utilisent le milieu « air » pour transmettre les données sans contact et de manière invisible et inusable, à une distance allant jusqu’à 500 m. Cette technologie est à la pointe pour les installations industrielles et allie efficacité et économie.
DDLS 500
Barrière optique avec serveur Web intégré pour le diagnostic à distance
Les barrières optiques sont toujours le bon choix lorsqu'il s'agit de transmettre des données sans câble et sans perturbations. Ils permettent la communication sans contact partout où les systèmes mécaniques et WiFi arrivent à leurs limites.
Le barrage de transmission de données optique DDLS 500 permet la transmission transparente, sans contact et sans usure jusqu'à 200 m à une vitesse de 100 Mbit/s en temps réel. Pour cela, un laser infrarouge invisible communique de façon bidirectionnelle entre les appareils. Des fonctions supplémentaires simplifient la manipulation des appareils. L'aide à l'alignement laser et le niveau à bulle intégré facilitent énormément l'alignement, même sur de grandes portées. Unique au monde, le serveur Web intégré dans le DDLS 500 permet de réaliser un diagnostic à distance. En outre, le DDLS 500 peut être détecté comme participant PROFINET.
Vos avantages
- Transmission des données en temps réel : tous les protocoles Ethernet usuels peuvent être transmis à 100 Mbit/s, avec un décalage temporel minimal.
- integrated connectivity : accès à toutes les données de diagnostic, partout dans le monde, au moyen d’un serveur Web intégré. Remontée des données de diagnostic à la commande (PROFINET).
- Combiner soi-même les fonctions : la configuration modulaire vous permet de compléter librement le modèle de base avec les fonctions disponibles : portée, aide à l'alignement laser, chauffage et serveur Web.
- Montage et alignement simples : grâce au laser d'alignement, au niveau à bulle et à la plaque de fixation avec vis d’alignement intégrée, le montage et l’alignement sont des opérations très simples.
- Surveillance permanente du niveau du signal de réception : permet à l'utilisateur d'être alerté à temps d'une défaillance imminente, par exemple à la suite d'un encrassement excessif.
Applications




Propriétés techniques
| DDLS 500 | DDLS 200 |
Vitesse de transmission / largeur de bande max. | 100 Mbit/s | 2 Mbit/s |
Portées | 40 /120 / 200 m | 30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
Tension d'alimentation | 18 … 30 V CC | 18 … 30 V CC |
Puissance absorbée sans chauffage | 200 mA (sous 24 V) | Env. 200 mA sous 24 V CC |
Puissance absorbée avec chauffage | 800 mA (sous 24 V) | Env. 800 mA sous 24 V CC |
Angle d'ouverture (émetteur) | ± 0,5 ° par rapport à l'axe optique | ± 0,5° par rapport à l'axe optique pour les modèles de 120 m à 500 m ± 1,0° par rapport à l'axe optique pour les modèles à 80 m ± 1,5° par rapport à l'axe optique pour les modèles à 30 m |
Source lumineuse : émetteur / laser d'alignement | Infrarouge | Infrarouge |
Indice de protection | IP65 | IP65 |
Dimensions (H x L × P) | 156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm | 190 × 89,25 × 120 mm |
Température de fonctionnement : | -5 ... 50 °C | -5 ... +50 °C |
Protocoles pris en charge | Ethernet général, PROFINET RT/IRT/ProfiSAFE, EtherCAT, FSoE, CIPsafety | PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Liste d'articles
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Chauffage, Aide à l'alignement laser intégrée, Auc...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Aid...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Aide à l'alignement laser intégrée, Aucune influen...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Aid...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Aid...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Aid...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Aide à l'alignement laser intégrée, Aucune influen...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Aide à l'alignement laser intégrée, Aucune influen...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aide à l'...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchis...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchis...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune in...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Chauffage, Aucune influence des surfaces réfléchis...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune in...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Cha...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exp...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exp...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exp...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune in...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune in...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Modèle spécial: Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Exp...
- Protocole de transmission: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...