Système radar de sécurité

Système radar de sécurité LBK
Surveillance de zones fiable dans les environnements difficiles
Le premier système radar 3D de sécurité au monde LBK a été développé pour surveiller les zones dangereuses dans des environnements industriels difficiles. Il détecte des personnes et surveille ainsi l'accès et la présence dans la zone de protection. Jusqu'à 6 capteurs peuvent être combinés via les contrôleurs.
Vos avantages
- Fonctionnement fiable même dans des conditions ambiantes difficiles (p. ex. saleté, poussière, fumée et lumière)
- Adaptation flexible de la zone de protection à l’application : déterminer le nombre et la position des capteurs, configurer la longueur et l’angle d’ouverture/la largeur de la zone
- Les objets statiques dans le champ de protection sont autorisés et n'entraînent pas la coupure des sorties de sécurité
- Intégration rapide du fait de la structure simple du système et grâce au contrôleur avec interface PROFIsafe ou FSoE
- Sur demande, des experts certifiés peuvent faire l’étude et mettre en place votre application
Points forts

Fonctionnement fiable dans des conditions ambiantes exigeantes
Le principe radar est efficace face aux conditions ambiantes telles que la saleté, la poussière, les sciures, la fumée, les huiles, l'humidité et la lumière. Cela garantit un fonctionnement fiable de la machine et évite les coupures inutiles, même dans des conditions ambiantes difficiles.

Fonctionnement
Ils surveillent l'accès et la présence de personnes dans la zone de protection. Même les personnes immobiles ne sont pas vraiment « statiques » et sont donc détectées de manière fiable par le capteur.
Grâce au principe de radar 3D, il est également possible de surveiller les zones situées sur des marches, des socles et même derrière certains objets non métalliques.

Autorisation des objets statiques dans la zone de protection
La technologie radar réagit de manière sensible aux mouvements. Les objets statiques dans la zone surveillée n'entraînent pas de coupure du signal de sécurité. Par conséquent, des objets statiques tels que des palettes, des conteneurs de matériaux et des dessertes à outils peuvent être déposés dans la zone de protection.

Structure du système simple et flexible
Un contrôleur peut analyser jusqu’à 6 capteurs pour la mise en sécurité de grandes zones. Du fait des quatre configurations de canal par contrôleur, jusqu’à 24 capteurs peuvent donc être utilisés dans une même application. Les paramètres système sont facilement adaptables à l’application à l’aide du logiciel de configuration LBK Designer.
Des contrôleurs avec interface PROFIsafe et FSoE permettent l’intégration à des systèmes de bus de terrain sûrs. Il est ainsi possible de consulter des détails sur les informations d’état du système.
Application

Sécurisation de zones dangereuses dans des environnements difficiles
Condition :
La zone de travail dangereuse de la machine doit être protégée contre l'accès et la présence de personnes. La sécurité de fonctionnement et la disponibilité élevée doivent également être assurées dans des conditions ambiantes difficiles, par exemple en présence de saleté, d'étincelles de soudage, de sciure ou d'humidité.
Solution :
Le système radar de sécurité 3D LBK détecte les mouvements dans la zone surveillée et fonctionne de manière fiable même dans des conditions ambiantes difficiles. La technologie radar autorise en outre la présence d'objets statiques dans la zone surveillée.

Protection contre le redémarrage et surveillance de zones non visibles
Condition :
Pour prévenir un danger, le processus ne doit pas pouvoir redémarrer avant d'être sûr qu'aucune personne ne se trouve dans la zone de travail ni dans la zone non visible.
Solution :
Le système radar 3D de sécurité LBK surveille la présence de personnes dans la zone de protection et fonctionne de manière fiable, même dans des conditions ambiantes difficiles. La technologie radar autorise en outre la présence d'objets statiques dans la zone surveillée.
Propriétés techniques
Système radar 3D de sécurité avec modulation FMCW pour la détection de mouvements | |
Zone de protection et d’avertissement configurable, quatre sorties de signalisation configurables | |
Possibilité de combiner jusqu'à 6 capteurs dans une application, commutation dynamique de la configuration en fonctionnement |
Sécurité | Niveau de performance PL d, SIL 2 LBK S01 : catégorie 2, LBK SBV-x : catégorie 3 | |
Portée | LBK S01 : 4 m, LBK-SBV-01/201 : 5 m, LBK SBV205 : 9 m | |
Angle de rayonnement (horizontal/vertical) | LBK S01 : 50° / 15° ou 110° / 30° LBK SBV-x : 10°… 100° / 20° | |
Plage de fréquence | LBK S01 : 24 GHz, LBK-SBV-x : 60 GHz | |
Conditions ambiantes | Plage de température : -30°C ... 60°C, indice de protection capteur : IP 67 | |
Contrôleur avec interfaces E/S, en option : emplacement de carte SD | Sécurité : 2 OSSD Configuration et diagnostic : micro-USB, en option : Ethernet TCP/IP | |
Contrôleur avec interface de bus de terrain sûre, en option : emplacement de carte SD | Sécurité : PROFIsafe ou FSoE, 2 OSSD Configuration et diagnostic : micro-USB, TCP/IP |
Liste d'articles
- Forme des champs de détection: Conique
- Forme des champs de détection: Conique/rectangulaire asym.
- Forme des champs de détection: Conique/rectangulaire asym.