Contrôleurs de sécurité

Les contrôleurs de sécurité configurables MSI 400 constituent des solutions efficaces pour l’intégration de plusieurs capteurs de sécurité. La version standard MSI 420 dispose déjà de 16 entrées sécurisées, de 4 sorties sécurisées et de 4 E/S programmables. Elle convient ainsi à de nombreuses applications de sécurité. Avec les entrées/ sorties configurables supplémentaires, l’occupation peut être adaptée individuellement aux exigences de l’application. Grâce aux modules d’extension en option, le nombre d’entrées et de sorties peut être adapté de manière flexible aux besoins actuels et futurs. Même s’il n’est large que de 45 mm, le module de base MSI 430 dispose d’une interface Ethernet avec protocoles Industrial Ethernet. La configuration est réalisée de manière simple et rapide grâce au logiciel de configuration sans licence MSI.designer. Ce logiciel est facile à manipuler et dispose de nombreuses fonctions conviviales.

Récapitulatif

PPIC_Header_MSI-Gruppe_1400x400px_Logo_Linie

Contrôleurs de sécurité MSI 400

Forme compacte et configuration facile

Les contrôleurs de sécurité compacts MSI 400 analysent les signaux d'une grande variété de capteurs de sécurité et sont utilisés pour surveiller le circuit de sécurité sur les machines de petite et moyenne taille. Grâce à leurs fonctions de sécurité configurables, elles peuvent être adaptées très facilement aux différentes exigences.



Vos avantages

  • Toujours adapté
    Avec 3 modules de base, la série MSI 400 offre toujours la bonne solution - des fonctions standard aux passerelles intégrées. Tous les modules de base permettent une extension modulaire en fonction des besoins.

  • Économie d'espace
    Sur une largeur de 45 mm, 24 E/S de sécurité et des protocoles Industrial Ethernet sont déjà intégrés. Cela permet de gagner de la place dans l'armoire de commande et de simplifier la commande avec un seul numéro d'article.

  • Puissance de commutation maximale
    Une puissance de commutation sans usure de 4 A est disponible à chaque sortie du système. Il est ainsi possible, par exemple, de commander des vannes directement, sans avoir besoin de relais supplémentaires.

  • Diagnostic en ligne rapide
    Le diagnostic en ligne intégré et le journal système fournissent rapidement un aperçu du statut du système.
    Cela permet de vite localiser les problèmes éventuels. Des solutions de télémaintenance peuvent également être mises en œuvre sans effort et rendent souvent inutiles les visites de maintenance coûteuses.

Points forts

MSI_perfekter Start

Point de départ parfait – Extension modulaire

Même le module standard MSI 420 dispose de 20 entrées sûres, 4 sorties et 4 IOS configurables, ce qui en fait la solution d'entrée de gamme parfaite pour les applications standard.  Si nécessaire, tous les modules de base MSI 400 permettent d’obtenir jusqu'à 116 entrées de sécurité et 56 sorties de sécurité.  Une capacité de commutation 4 A sans usure est disponible à chaque sortie du système.  Cela signifie que, par exemple, les vannes peuvent être contrôlées directement et qu'aucun relais supplémentaire n'est nécessaire.

MSI_Gateways integriert

Passerelles intégrées

Les contrôleurs de sécurité MSI 400 peuvent être facilement intégrées dans des réseaux industriels. Avec une largeur de seulement 45 mm, l'interface Ethernet et les protocoles Industrial Ethernet sont déjà intégrés.

Weitere_Gateways_400x250

Autres modules passerelle

L'intégration dans d'autres bus de terrain tels que EtherCAT, PROFIBUS et CANopen se fait via des modules passerelle.

Flexibel_Anschluss_400x250

Connectique flexible

Tous les modules sont disponibles au choix avec des bornes à vis ou à ressort / push-in, ce qui permet une meilleure adaptation à vos exigences d'installation.

Programmspeicher_400x250

Carte mémoire amovible

La carte mémoire amovible au format SD, accessible par l'avant, offre un espace de stockage important pour les programmes complexes. La gestion des projets s’en trouve simplifiée, ce qui permet de gagner beaucoup de temps lors de la mise en service, de la duplication et de la maintenance. Le couvercle fixé sur la commande protège la carte mémoire contre tout retrait involontaire.

Schnell_verbunden_400x250

Connexion rapide à tout moment

Les interfaces USB et Ethernet intégrées permettent un accès flexible au système. Cela signifie que les informations de statut et de diagnostic sont rapidement disponibles lors de la configuration et pendant le fonctionnement.

LED_400x250

Signalisation de fonctionnement optique à LED

Toutes les entrées et sorties du système disposent d'un affichage à LED clairement assigné, situé au-dessus des connexions. Celui-ci est complété par des LED supplémentaires représentant les statuts des modules. De cette manière, l'état de fonctionnement d'un système peut être reconnu rapidement et sans ambiguïté.





Droit au but avec MSI.designer

L'outil de configuration MSI.designer vous permet de créer des projets de manière simple et efficace. Le logiciel sans licence contient une bibliothèque complète avec plus de 50 blocs fonctionnels certifiés et vous aide à créer, tester et documenter vos projets.

MSI_Laptop_700x500px
Ansicht_frei_400x250

Configuration intuitive

Les configurations sont créées rapidement grâce à la manipulation intuitive. Les capteurs et les actionneurs peuvent être utilisés directement dans l'éditeur logique et reliés à un bloc fonctionnel lors de la même étape de travail. Les pages librement définissables et le résumé des blocs fonctionnels offrent une bonne vue d'ensemble. Même la consultation de plusieurs pages logiques en parallèle est possible et, grâce aux fenêtres mobiles, vous voyez toujours les éléments susceptibles d'aider au mieux votre travail.

MSI_funktionsblöcke

Bibliothèque complète de blocs fonctionnels

La bibliothèque de MSI.designer dispose de plus de 50 blocs fonctionnels certifiés. Les fonctions typiques telles que le redémarrage, l'évaluation des appareils de contrôle bimanuels et le contrôle des contacteurs, ainsi que les fonctions complexes telles que les séquences d'inhibition sont donc déjà préconfigurées et peuvent être mises en œuvre rapidement. Il est possible d'intégrer jusqu'à 300 blocs fonctionnels dans un projet.

Itegrierte_Simualtion_400x250

Simulation intégrée

Sur le PC, la fonction de simulation et l'analyseur logique intégré permettent de contrôler les fonctions programmées. Les ajustements éventuellement requis peuvent ainsi être effectués au bureau et pas seulement dans la zone de montage de la machine. Cela permet de gagner beaucoup de temps lors de la mise en service sur site.

MSI_professioneller_bericht_500x500px

Rapport professionnel

La fonction de documentation résume toutes les informations du projet dans un rapport détaillé et clair. L’éditeur de rapport peut être configuré par l'utilisateur et permet ainsi, en appuyant sur un bouton et sans efforts, d'obtenir un rapport complet et conforme aux directives d'une machine.

Application

3_APIC_MT_MSI400_Integration_of_safety_sensors_V2_wl_orig Kopie

Analyse de plusieurs capteurs de sécurité avec fonctions de sécurité configurables 


Condition :
Plusieurs capteurs de sécurité doivent être intégrés au sein de commandes de machines ou d'installations. Il convient également de configurer des fonctions telles qu'une temporisation pour la libération d'un interverrouillage ou des liaisons de signaux.

Solution :
Le contrôleur de sécurité extensible MSI 400 dispose déjà de 24 entrées/sorties de sécurité dans le module de base, ainsi que d'une interface Ethernet avec protocoles Industrial Ethernet. La configuration est réalisée de manière simple et rapide grâce au logiciel de configuration sans licence MSI.designer.

APIC_IL_PA_MLC500_SPG_Access-Safeguarding_muting_diagonal_wl_700x500px

Sécurisation d'accès sur les lignes de convoyage avec fonction d'inhibition 


Condition :
La sécurisation d'accès sur les lignes de convoyage doit empêcher les personnes d'entrer dans la zone dangereuse tout en permettant le passage de la marchandise transportée.

Solution :
Pour le passage de la marchandise transportée, la fonction d'inhibition court-circuite le capteur de sécurité de manière contrôlée. Les blocs fonctionnels d'inhibition spéciaux du contrôleur de sécurité MSI 400 ou l'interface d'inhibition MSI-MD-FB conçue comme module de terrain prennent en charge la commande du processus d'inhibition.

MSI_sichere-überwachung-pressen_700x500px

Surveillance fiable des presses


Condition :
Les exigences spécifiques pour la sécurité des presses mécaniques et hydrauliques sont décrites dans les normes EN ISO 16092. La mise en œuvre de ces exigences et l'intégration au sein du cycle de presse doivent être prises en charge et simplifiées par l'outil de configuration.

Solution :
L'outil de configuration MSI.designer offre une bibliothèque de fonctions spéciales pour l'emploi sur les presses hydrauliques et mécaniques. Celle-ci contient des blocs fonctionnels sur mesure pour la commande et la mise en sécurité des presses et permet ainsi une configuration simple et rapide.

Propriétés techniques

MSI 400

  Modules de base d'une largeur de 45 mm et avec 24 entrées / sorties de sécurité
Possibilité d'extension à 116 entrées de sécurité et 56 sorties de sécurité
Signalisation de fonctionnement optique à LED pour chaque entrée/sortie du système
Passerelles pour PROFINET, Ethernet/IP et Modbus intégrées au module de base. Modules passerelle disponibles pour EtherCAT, PROFIBUS et CANopen
Fonctions de sécurité pour le contrôle de presse
Puissance de commutation sans usure 4 A
Tous les appareils avec bornes à vis ou à ressort au choix
 
 

MSI.designer

  Plus de 50 blocs fonctionnels certifiés
Jusqu'à 300 blocs fonctionnels par projet
Organisation libre des vues avec répartition sur plusieurs écrans
Liaison des capteurs/actionneurs et blocs fonctionnels directement dans l'éditeur logique avec affectation automatique des entrées et sorties
Fonction de simulation et analyseur logique intégré pour le contrôle des fonctions configurées
Protection des projets et blocs fonctionnels par des mots de passe
Diagnostic en ligne avec journal système et fonction de télémaintenance

Safety - Vue d'ensemble des produits (PDF, ~7 Mo)
MSI - Contrôleurs de sécurité et relais de sécurité - Information produit (PDF, ~4 Mo)
MSI 400 - Contrôleurs de sécurité - Information produit (PDF, ~1 Mo)