Lecteurs stationnaires de codes à barres 1D
Récapitulatif
Des lecteurs de codes à barres pour de multiples tâches d’identification
Les lecteurs de codes à barres couvrent un large éventail d’applications pour l’intralogistique et le packaging. Notre gamme de produits est toute aussi variée, elle s’étend du lecteur de codes à barres de base de rapport qualité-prix optimal au lecteur de codes à barres haut de gamme fonctionnant à 1 000 balayages/s. Par ailleurs, en collaboration avec nos clients, nous perfectionnons aussi nos solutions à codes à barres en permanence. Une connectivité de bus de terrain intégrée étendue, la technologie de reconstruction du code, les possibilités de connexion modulaires et un commutateur intégré ne sont que quelques unes des multiples fonctionnalités des lecteurs de codes à barres de notre gamme.
Vos avantages
Paramétrage depuis le bureau grâce à l'integrated connectivity
Système cohérent : des appareils de même architecture pour différentes exigences grâce à un concept de paramétrage uniforme, des options de montage identiques, ainsi que des fonctionnalités similaires.
Le service permanent de Leuze : une planification sûre et rapide et un choix de produits partout dans le monde du fait de la présence internationale des experts de Leuze.
Valeur ajoutée 1 : integrated connectivity
Les lecteurs de codes à barres de Leuze disposent par défaut des principales interfaces. C'est ce que nous appelons l’« integrated connectivity ». Cela signifie que vous pouvez continuer d’utiliser la commande que vous avez déjà. Le paramétrage des lecteurs de codes à barres se fait automatiquement pendant la mise en service du bus de terrain.
L’integrated connectivity, cela veut dire... | Votre avantage |
... que vous travaillez exclusivement dans l’environnement de commande que vous connaissez. | Pas besoin de se familiariser avec un logiciel inconnu. |
... que vous paramétrez votre système depuis votre bureau | Pas la peine de se rendre sur site avec un équipement technique particulier. |
... que vous ne montez que les capteurs, soit jusqu’à 50% d’appareils en moins. | Des passerelles ou des boîtiers de raccordement supplémentaires ne sont pas nécessaires. |



Valeur ajoutée 2 : une gamme cohérente de lecteurs de codes à barres
Des appareils de même architecture pour différentes exigences
Tous les lecteurs de codes à barres disposent de fonctionnalités similaires. Le paramétrage de tous les appareils se fait selon un concept uniforme et en suivant des routines identiques, quelle qu’en soit la variante.
Mise en service plus rapide et plus sûre des applications
- Configuration simple
- Options de montage identiques
- Toutes les variantes adaptées aussi aux applications à basse température
Valeur ajoutée 3 : le service, à votre disposition toujours et partout
Notre service avant-vente et après-vente vous conseille pendant toutes les phases de votre projet. La planification sûre et rapide et un choix de produits partout dans le monde sont garantis du fait de la présence internationale des experts de l’intralogistique.
- Vous fournissez les données - nous le savoir-faire
- Expérience de la position idéale d’installation du lecteur de codes à barres
- Analyse détaillée des codes à barres pour des taux de lecture maximaux de l’installation
- Assistance rapide pour une disponibilité et une sécurité élevées de l’installation

Notre concept de service pour vous
1. Expression des besoins et définition de la solution | ||
|
| |
2. Schémas de montage pour la position optimale | ||
|
| |
3. Analyse détaillée des codes à barres | ||
|
| |
4. Mise en service et après-vente | ||
|
|
Points forts
Lecteur de codes à barres avec de nombreuses caractéristiques d'équipement



Grande disponibilité des installations grâce à une sécurité de lecture parfaite
La technologie de reconstruction des codes permet de reconnaître les codes sur des étiquettes à code à barres endommagées, sales, faussées ou même fortement inclinées. Pour ce faire, notre technologie de reconstruction du code opère de telle sorte que le code complet peut être reconstitué à partir de sections de code individuelles et non endommagées.
Lecture sûre de codes à barres de mauvais contraste
Nos lecteurs de codes à barres fonctionnent tous à une vitesse (ou taux) de balayage de 800-1000 balayages/s. L’électronique, notamment les filtres et amplificateurs, est adaptée au signal de réception après chaque balayage (Adaptive Signal Adjustment). Cela permet d’optimiser le contraste entre les barres et les espaces.
Gamme de lecteurs de codes à barres chauffés
Du fait de la présence d’un chauffage intégré dans tous les lecteurs de codes à barres de la gamme, l’électronique fonctionne avec fiabilité jusqu’à -35 degrés Celsius. Cela évite que l'optique ne s'embue ou ne se givre.



Il s’agit là de la base de la transformation numérique de votre intralogistique
Le nouveau lecteur de codes à barres BCL 348i de Leuze est certifié OPC UA. Un échange de données standardisé a lieu à tous les niveaux de la pyramide d’automatisation, jusqu’au cloud. Cela garantit une liaison rapide avec des dashboards et d’autres applications. Un appui sur un bouton lance l’analyse des données du capteur.
Alignement, mise en service et recherche d’erreurs plus rapides
Les lecteurs de codes à barres de Leuze peuvent être dotés en option d’un écran. Les résultats de lecture et la qualité de lecture sont affichés dessus, directement sur site. L’alignement en est rendu plus efficace et plus précis.
Mise en service rapide et conviviale
L’adresse MAC est appliquée sur un autocollant détachable (Address Link Label) sur chaque scanner. Cet autocollant peut facilement être collé sur le schéma électrique. Affectation simple des adresses MAC aux scanners lors de la mise en service.



Aucune cellule optique nécessaire en plus pour le déclenchement
Le lecteur de codes à barres peut être activé au moyen de la fonction autoReflAct de Leuze, sans signal de commutation externe.
Moins de lectures erronées dans des conditions d’utilisation extrêmes
La lecture fiable des codes est assurée sous des angles même extrêmement aigus. Une optique et une électronique analogique spécialement conçues pour et la réserve de fonctionnement élevée y contribuent. Les codes sont également saisis avec fiabilité à des distances minimales entre lecteur et code à barres, les distances dites nulles.
Performances accrues sans architecture de communication particulière
Plusieurs lecteurs de codes à barres peuvent être facilement reliés entre eux pour un résultat de décodage commun. De cette manière, l’hôte n’a pas besoin de traiter les « No-Read » et la performance est améliorée. Les lecteurs de codes à barres de Leuze communiquent via le réseau Ethernet en place. Une architecture de communication propre n’est pas nécessaire pour cela.
Savoir-faire
Comment maintenir la disponibilité de votre installation malgré des codes à barres endommagés ou mal imprimés ?
Nous répondons à cette question lors de notre « Barcode Reader Talk ».
Quels avantages vous offre une réserve de fonctionnement élevée pour les lecteurs de codes à barres ? Et dans quel cas la réserve de fonctionnement est-elle utile ?
Voilà des questions auxquelles nous répondons avec notre expert de l’intralogistique lors de notre « Barcode Reader Talk ».
Comment élaborer facilement une architecture en ligne avec des lecteurs de codes à barres ? Quels en sont les avantages par rapport à une topologie en étoile ?
Nous répondons à ces questions lors du « Barcode Reader Talk ».
Dans un système de convoyage en conteneur, un lecteur de codes à barres ne retourne que des « No-read » ? Comment remédier rapidement au problème et remplacer simplement l’appareil sans connaissances particulières ?
Voilà des questions auxquelles nous répondons dans la quatrième partie de notre série de vidéos « Barcode Reader Talk ».
L'identification de conteneurs et plateaux guidés simplifiée
Sven-Philipp Abraham
Product Manager Systèmes d’identification chez Leuze
Interview
En tant qu'expert dans le domaine de l'identification, Leuze propose des lecteurs de codes à barres depuis les années 1990 et la gamme dans ce domaine n'a cessé de se développer depuis. Les lecteurs de codes à barres répondent à de nombreuses exigences d'intralogistique et sont donc adaptés à une grande variété d'applications. Avec notre nouveau lecteur stationnaire de codes à barres BCL 200i, nous vous présentons un nouveau membre dans notre série BCL. Celui-ci permet une identification de conteneurs et plateaux guidés et convient particulièrement aux emplacements étroits sur la ligne de convoyage.
Où les codes à barres 1D sont-ils suffisants ?
Les codes à barres 1D sont typiquement utilisés dans les applications où un identifiant avec 10 à 20 caractères est suffisant. Par ailleurs, il doit y avoir suffisamment de place pour une étiquette, comme c’est par exemple le cas sur un conteneur de transport.
Quels sont leurs avantages par rapport aux codes à barres 2D ?
Dans le passé, les codes à barres 1D présentaient des avantages en raison de la technologie d'impression. Aujourd'hui, ils n’ont quasiment plus d’avantages. Les codes à barres 1D peuvent être reconnus par la plupart des lecteurs de codes disponibles sur le marché.
Quels sont les critères importants pour la détection ?
Pour la détection de codes avec des lecteurs de codes à barres 1D, un certain nombre de critères doivent être respectés lors de la planification du projet et de la conception du code à barres 1D : la distance correcte ou la disposition du code en clôture ou en échelle n’en sont que deux exemples. Lors de la conception de codes à barres 1D, l'épaisseur de module, c'est-à-dire la largeur la plus étroite des barres noires, a une influence considérable sur le choix du bon lecteur de codes. Pour l'essentiel, le code à barres doit pouvoir être placé dans le champ de lecture garanti du lecteur de codes.


Quels sont les lecteurs de codes à barres 1D proposés par Leuze ?
Leuze offre une gamme très étendue, notamment pour l'industrie de l'emballage ou l'intralogistique. En fonction de l'application, les séries BCL 92, BCL 200i/300i, BCL 500i/600i ou BCL 900i sont ici utilisées.
Qu'est-ce qui les distingue ?
Les lecteurs de codes sont optimisés pour différentes applications. Le BCL 92 pour les étiqueteuses par exemple. Les BCL 200i/300i pour le large domaine de la technique de convoyage en conteneurs et plateaux. Les BCL 500i/600i/900i pour l'identification de palettes et de cartons.
Téléchargements
Liste d'articles
- Série: BCL 600i
- Interface: EtherNet IP
- Fonctions: Technique des fragments de code, Affichage à LED, ...
- Série: BCL 600i
- Interface: EtherNet IP
- Fonctions: Mode d'alignement, Affichage à LED, AutoConfig, Au...
- Série: BCL 600i
- Interface: EtherNet IP
- Fonctions: Technique des fragments de code, Affichage à LED, ...
- Série: BCL 600i
- Interface: EtherNet IP
- Fonctions: Comparaison au code de référence, Affichage à LED,...
- Série: BCL 600i
- Interface: EtherNet IP
- Fonctions: AutoControl, Affichage à LED, AutoConfig, AutoRefl...
- Série: BCL 600i
- Interface: EtherNet IP
- Fonctions: Comparaison au code de référence, Affichage à LED,...
- Série: BCL 600i
- Interface: EtherNet IP
- Fonctions: Affichage à LED, AutoConfig, AutoControl, AutoRefl...
- Série: BCL 600i
- Interface: EtherNet IP
- Fonctions: Mode d'alignement, Affichage à LED, AutoConfig, Au...
- Série: BCL 600i
- Interface: PROFINET
- Fonctions: Affichage à LED, AutoConfig, AutoControl, AutoRefl...
- Série: BCL 600i
- Interface: PROFINET
- Fonctions: Affichage à LED, AutoConfig, AutoControl, AutoRefl...
- Série: BCL 600i
- Interface: RS 485
- Fonctions: Comparaison au code de référence, Affichage à LED,...
- Série: BCL 600i
- Interface: RS 485
- Fonctions: AutoConfig, Affichage à LED, AutoControl, AutoRefl...